Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELVET 800 surfex® recessed washbasin
Sanitana

VELVET 800 surfex® recessed washbasin

Google-Übersetzung,
VELVET 800 surfex® Einbau-Waschtisch Die VELVET-Waschtische sind Sanitanas neuester Vorstoß im Bereich der Mineralwerkstoffproduktion. Die Herstellung aus Surfex® bedeutet, dass sie eine homogene Oberfläche haben: porenfrei, ungiftig und widerstandsfähig gegen aggressive chemische Mittel. Die VELVET-Waschtische sind als wandmontierte oder versenkte Versionen erhältlich, die mit einigen Sanitana-Waschtischunterschränken kombiniert werden können, wie z. B. den neueren Möbelkollektionen ARDEN, HARAPAN, STENIS und TAHOE. Ihre Größen reichen von 60 bis 160 cm Länge und sie sind in Versionen mit oder ohne integrierte Hahnlöcher und mit oder ohne Handtuchhalter erhältlich.
Spezifikation
  • Type of installation: recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Arden, Harapan, Weza and Tahoe 80 vanity units In the box: washbasin
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS20203611700000
  • ProduktfamilieVelvet
  • ProduktgruppeWashbasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)802
  • Tiefe (mm)458
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika