Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

Google-Übersetzung,
VELVET 1600 surfex® Wand-Waschbecken Die VELVET-Waschbecken sind Sanitanas neuester Vorstoß im Bereich der Mineralwerkstoffproduktion. Die Herstellung aus Surfex® bedeutet, dass sie eine homogene Oberfläche haben: porenfrei, ungiftig und widerstandsfähig gegen aggressive chemische Mittel. Die VELVET-Waschtische sind als wandmontierte oder versenkte Versionen erhältlich, die mit einigen Sanitana-Waschtischunterschränken kombiniert werden können, wie z. B. den neueren Möbelkollektionen ARDEN, HARAPAN, STENIS und TAHOE. Ihre Größen reichen von 60 bis 160 cm Länge und sie sind in Versionen mit oder ohne integrierte Hahnlöcher und mit oder ohne Handtuchhalter erhältlich.
Spezifikation
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS20203812000000
  • ProduktfamilieVelvet
  • ProduktgruppeWashbasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)1602
  • Tiefe (mm)458
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
Bahrain
Algerien
Belgien
Chile
Costa Rica
Iran
Angola
Dänemark
Kolumbien
Kuba
Israel
Benin
Deutschland
Suriname
Martinique
Jordanien
Demokratische Republik Kongo
Frankreich
Sankt Martin
Katar
Elfenbeinküste
Griechenland
Kuwait
Gabun
Irland
Libanon
Ghana
Italien
Oman
Guinea
Litauen
Pakistan
Kap Verde
Luxemburg
Palästina
Kongo
Malta
Saudi-Arabien
Liberia
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Libyen
Polen
Mali
Portugal
Marokko
Russland
Mauretanien
Schweiz
Mauritius
Spanien
Mosambik
Ukraine
Nigeria
Vereinigtes Königreich
Réunion
Zypern
Senegal
Südafrika
Tansania
Tunesien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit