Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)

Google-Übersetzung,
UNIC Stand-Elektronik-Mischbatterie - Waschtisch mit Hahnloch (Mischwasserzulauf) Wie Karl Lagerfeld einmal sagte: "Ich mag keine Standardschönheit, es gibt keine Schönheit ohne Fremdheit". Das charaktervolle Design von UNIC unterstreicht die Dynamik seiner Volumen. Die Serie zeichnet sich durch ihr röhrenförmiges Design ohne Kunstgriffe aus, was sich am stilisierten und minimalistischen Hebelgriff zeigt. Das dynamische Profil seines Auslaufs bringt das Design auf eine neue stilistische Ebene und unterstreicht den modernistischen Charakter der Stücke dieser Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: washbasin with tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50005929450703
  • ProduktfamilieUnic
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)127
  • Breite (mm)44
  • Tiefe (mm)136
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit