Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unser Fontana Marseille Bodenständer mit mattschwarzem Finish Badewannenarmatur mit zwei Griffen und Handbrause wurde entwickelt, um alle Vorteile der Verwendung moderner Technologie zu maximieren und gleichzeitig mit Anmut und Stil zu beeindrucken. Sie können ein passendes Finish für Ihren Badezimmerstil wählen, mattschwarzes Finish. Dieser Badewannenhahn ist bodenmontiert, mit doppeltem Wasserhahngriff, hat einen langen Nasenauslauf mit 360-Grad-Drehung und einem einzigen Loch, das für die Installation erforderlich ist. Es wurden nur die besten Materialien verwendet – der Körper besteht aus massivem Messing für eine lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1371
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Hand Shower Material: ABS Plastic
    Finish: Matte Black
    Water Flow Rate: 1.8GPM
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub-faucet_fs1371
  • ProduktfamilieBlack Sink Faucets Home Depot
  • ProduktgruppeBlack Sink Faucets Home Depot
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit