Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

Google-Übersetzung,
UNIC Wand-Zweigriff-Brausebatteriesystem Wie Karl Lagerfeld einmal sagte: „Ich mag keine Standard-Schönheit, es gibt keine Schönheit ohne Fremdheit“. Das charaktervolle Design von UNIC unterstreicht die Dynamik seiner Volumen. Die Serie zeichnet sich durch ihr röhrenförmiges Design ohne Kunstgriffe aus, was sich am stilisierten und minimalistischen Hebelgriff zeigt. Das dynamische Profil seines Auslaufs bringt das Design auf eine neue stilistische Ebene und unterstreicht den modernistischen Charakter der Stücke dieser Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50005945950709
  • ProduktfamilieUnic
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1225
  • Breite (mm)255
  • Tiefe (mm)529
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit