Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer
Sanitana

ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer

Google-Übersetzung,
ORBIS Aufsatz-Einhebelmischer - 1 Auslauf (Dusche) - Runde Rosette Feiern Sie die japanische Wabi-Sabi-Ästhetik und finden Sie Schönheit in Unvollkommenheiten, entfliehen Sie dem Großstadtdschungel mit Ihrem eigenen tropischen Refugium, lassen Sie sich vom Minimalismus des skandinavischen Designs inspirieren Gestalten Sie Ihr eigenes Spa oder interpretieren Sie einfach modernes Design neu und lassen Sie selbst die banalsten Objekte luxuriös erscheinen. Alles ist möglich ist die ORBIS Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: shower Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 1 shower function and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50201268612600
  • ProduktfamilieOrbis
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit