Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder

    BP-holder

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.

    Dieses Produkt wird vorübergehend nicht produziert.

    Um ein Abknicken des Hängebolzens zu verhindern, kann ein „BP-Halter“ eingesetzt werden.

    Kann zur erdbeben- und windbeständigen Verstärkung von Hängebolzen verwendet werden. Dadurch können Hängebolzen einfach verstärkt werden, um ein Verbiegen auch nach der Installation zu verhindern.

    [Merkmale]

    ■Die Verstärkung der Aufhängebolzen zur Vermeidung von Knicken ist auch nach der Konstruktion problemlos möglich.

    ■Wird zur Verstärkung von Hängebolzen für Erdbeben- und Windbeständigkeit verwendet

    ■Nichtschweißverfahren

    Spezifikation
    • BP-holder For W3/8 screws

      BP-holder Top+ BP-holder Bottom(package sales)

      BP holder spacer (sold separately)

      [Applications]

      Prevention of buckling of hanging bolts

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm (spacer 0.8mm)

      [Sales unit] Case

      11.3kg/200 pcs.

      (Spacers/2.4kg/200 pcs.)

      [Maximum load in compression direction)

      Hanging bolt L=1500 4,608N / L=1200 6,139N / L=600 9,908N (L=600 or less without spacer)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBP
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit