Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip

    Channel free clip

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    "Channel free clip" ist ein Produkt, das zur horizontalen und schrägen Augmentation von Hängebolzen verwendet werden kann.

    Die Schienen von ㄷ-19 und ㄷ-38 können einfach eingeklipst und mit Schrauben befestigt werden, um die Nivellier- und Diagonalbewehrung sicher zu befestigen.

    [Merkmale]

    ■ ㄷ-19 und ㄷ-38 Kanäle können an Hängebolzen montiert werden

    ■Einfache Montage der horizontalen und diagonalen Bewehrung

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • Channel free clip

      [Applications]

      Horizontal and oblique reinforcing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      1.5kg/100 pcs. /set of special screws (200 pcs.)

      [Strength]

      Vertical max. 4,758N/Horizontal max. 4,950N/oblique 45 degrees max. 2,992N

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHFC
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit