Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong

    LG-TSURIMOTO-strong

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Bei der Installation von „LG-TSURIMOTO-strong“ unter einem Traubenspalier aus C-förmigem Stahl usw. kann es an C-förmigem Stahl befestigt und als Aufhänger zum Einhängen der Aufhängebolzen verwendet werden.

    Bei der Erdbebenabwehr wird eine hohe Festigkeit realisiert, so dass das Abspannmaterial direkt unterhalb des Aufhängepunktes des Aufhängebolzens montiert werden kann.

    [Merkmale]

    ■ Kann vom Deckengerüst aus montiert werden, wenn erdbebensicheres Unschärfematerial unter der Decke unter dem Traubengitter installiert wird

    ■ Einsetzbar für Traubengitter aus C-förmigem Stahl oder Vierkantrohr

    ■ Einfache Montage mit Führung zum Nachrüsten von Aufhängebolzen (Montage vom Deckengerüst aus möglich)

    ■ Kann auch zur Sicherung von Horizontalbewehrung und Aufhängebolzen verwendet werden

    ■Einhaltung der festgelegten Obergrenzen (Mitteilung Nr. 771 des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr)

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • LG-TSURIMOTO-strong

      [Applications]

      Hanging point of hanging bolt

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 3.2mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/200 pcs. (with confirmation cap)

      [Allowable proof stress]

      (Vertical 5,043N) (Horizontal 5,000N) (oblique 45 degrees 5,426N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-100x50x20x2.3

      [Patent No. 7041574]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLGTS
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit