Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC125R
MC125R
MC125R

    MC125R

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    Einführung von nicht geschweißten Baustoffen, die keine hängende Bewehrung an beiden Enden der Deckenöffnung haben!

    Zur Verstärkung der Deckenöffnungen kann „MC125R“ verwendet werden.

    Es kann verwendet werden, um Deckenöffnungen innerhalb der Höhe (125 mm) von Leuchten zu verstärken, und kann überwältigend schneller und steifer als herkömmliche Baustunden konstruiert werden.

    [Merkmale]

    ■Verkürzte Montagezeit für Deckenöffnungsbewehrung

    ■ Hängt nicht und verstärkt beide Enden der Öffnung.

    ■ Gilt für Leuchten mit h=125 mm oder weniger

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-125R

      [Applications]

      Metal fittings for reinforcing illumination openings

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.2mm

      [Sales unit] Packaging

      3.4kg/10 pcs.

      [Applicable Lighting Equipment]

      h = 125mm or less

      [Strength]

      Max. compressive 1,293N

      Max. tensile 1,587N

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMC125R
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit