Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ

    MC-brace Ⅱ

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    "MC-braceⅡ" ist ein Topfitting für Streben, das zur Verstärkung von Streben geeignet ist.

    Die Eigenschaften der MC-Bandage, die ein herkömmliches Produkt ist, bleiben intakt, und ihre Funktionen und Leistung werden erheblich verbessert.

    [Merkmale]

    ■Der neue Verriegelungsmechanismus verhindert das Herunterfallen des Bolzens! Es kann nicht entfernt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Spezialwerkzeug.

    ■Verstrebungsmaterial kann punktgenau und mit einem Tastendruck montiert werden.

    ■ Bewegungsbereich frei (30 ゜ bis 60 ゜ empfohlen)

    ■Aufhängebolzen von 90 ゜ können auch geknickt werden.

    ■Zulässige Tragfähigkeit 160 %UP (im Vergleich zum herkömmlichen Produkt), sodass die Anzahl der installierten Streben reduziert werden kann.

    ■Einhaltung der festgelegten Obergrenzen (Mitteilung Nr. 771 des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr)

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-braceⅡ

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 2.3mm and other 1.6mm

      [Sales unit] Case

      11.9kg/120 pcs.

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 2,588N (brace material 1.2mm or more)

      (Max. compressive load 5,033N), (Max. tensile load 7,352N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ᄃ-38x12, ᄃ-40x20, C-40x20x10, C-40x30x10 ,□-40x30, C-45x30x10, C-50x30x10, C-60x30x10, C-60x30x10

      [Allowable proof stress] 1987N (Brace bar spec. brace material 1.0mm or more)

      (Max. compressive load 3,964N), (Max. tensile load 6,491N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ㄷ-25x25x5(Brace bar)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCBII
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit