Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong

    MC-brace strong

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    „MC-Brace strong“ ist ein zur Strebenverstärkung geeigneter Strebenkopfbeschlag.

    One-Touch-Montage wird mit Pinpoints an einem Ort außerhalb der Reichweite ermöglicht.

    Diese Strebenbefestigung wird auch in der MC High Earthquake Resistant Method Strong-Serie verwendet, bei der es sich um eine speziell entwickelte deckenkompatible Version handelt.

    [Merkmale]

    ■Hohe Erdbebensicherheit wird durch die Verwendung dieses Produkts zusammen mit „MC-cross Strong“ erreicht

    ■Stützmaterial punktgenau, One-Touch-montierbar

    ■ Bewegungsbereich 25 ゜ bis 65 ゜

    ■Einhaltung der festgelegten Obergrenzen (Mitteilung Nr. 771 des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr)

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-brace strong/MC-brace strong L

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 3.2mm and other 2.3mm

      [Sales unit] Case

      18kg/80 pcs.(L/16.5kg/60 pcs.)

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 4,890N

      (Max. compressive load 14,289N), (Max. tensile load 11,755N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-40x20x10, C-40x30x10, C-45x30x10, C-50x30x10

      ※C-60x30x10, ※C-65x30x10

      ※MC-brace strong L application

      [Patent No. 6469502]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCBS
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit