Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong

    MC-cross strong

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.

    "MC-cross Strong" ist für die Befestigung der Strebenbodenaufnahme vorgesehen.

    Die Strebenunteraufnahme kann fixiert und gleichzeitig der Aufhänger verstärkt werden. Außerdem können zwei Strebenbodenaufnahmen installiert werden, und die Richtung des Aufhängers wird nicht beeinflusst.

    Diese Halterung wird auch in der MC High Earthquake Resistant Method „Strong“-Serie verwendet. Diese Halterung ist für die Verwendung mit der Unterseite der Orthese konzipiert.

    [Merkmale]

    ■Es ist möglich, die untere Strebenaufnahme zu befestigen und gleichzeitig den Aufhänger zu verstärken.

    ■Zwei Strebenaufnahme unten können montiert werden und werden nicht durch die Richtung des Aufhängers beeinflusst.

    ■Einhaltung der festgelegten Obergrenzen (Mitteilung Nr. 771 des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr)

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-cross Strong Forㄷ-38x12, for ㄷ-40x20

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/100 pcs.

      [Allowable proof stress] 2,835N

      (Max. 8,270N along the cradling)

      [Design Registration No. 1546138]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCXS
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit