Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    Google-Übersetzung,

    Eine Falttür mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten, die die Grenze zwischen Außen- und Innenbereich verwischt und einen riesigen, lichtdurchfluteten Raum schafft.
    Mit einem langlebigen und präzisen Design garantiert AMBIAL eine gute thermische und akustische Leistung sowie eine hohe Wind- und Wasserbeständigkeit.
    Das Falttor kann mit bis zu 10 Türflügeln für eine Öffnung von bis zu 3x12 Metern ausgeführt werden!
    AMBIAL ist in gerader Linie oder als Ecklösung mit schwebenden Ecken erhältlich.
    Mit einer Profiltiefe von 75 mm und leistungsstarken Rollen auf Doppelschienen kann jedes Türblatt ein maximales Gewicht von 150 kg tragen.

    Spezifikation
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmbial-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)12000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit