Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    Google-Übersetzung,

    Eine hervorragende Tür mit hoher Leistung und großem Format basierend auf einer stabilen und bewährten Konstruktion mit 86 mm tiefen, gut isolierten Profilen. Türblattprofile sind für schmale und modulare Schlösser erhältlich. Erhältlich mit Seiten- und Oberlichtern, um geräumige Eingangsbereiche zu schaffen. Falz für Glas und Füllung 20-56 (64) mm. Kann auch mit Einbruchschutz bis RC3 und Feuerschutz bis EI60 mit oder ohne Rauchgasdichtheit kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSapa_Door_2086
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit