Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

Google-Übersetzung,

Eine leicht isolierte und leichtgängige Schiebetür für Wintergärten, bei denen die Anforderungen nicht so hoch sind wie bei Teilen der Außenwand. Die Schiebetür besteht aus isolierten Aluminiumprofilen mit einer Rahmentiefe von 78,7 mm (einflügelig, zweispurig) und 141,8 mm (teleskopisch). Die Türblatttiefe beträgt 32,8 mm bzw. 36,8 mm. Die Isolierung besteht aus 30 mm breiten, glasfaserverstärkten Polyamidstreifen. Die Türblätter laufen leise mit rostfreien Rollen auf rostfreien Schienen.

Spezifikation
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPerformance70CL-north
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2450
  • Breite (mm)2300
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit