Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
saunier_duval/products/fde9cd90-e2b7-4a9e-a31e-f449aea1b7f0
Startseite
Kategorien
HLK - Technik
Wärmepumpen
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
SAUNIER DUVAL
Folgen
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831
Google-Übersetzung,
Original ansehen
R290 Hochtemperatur-Monoblock-Wärmepumpe
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
SAU020081
Produktfamilie
Heat pump
Produktgruppe
GeniaAir Max
Veröffentlichungsdatum
2026-08-27
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
765
Breite (mm)
1100
Tiefe (mm)
450
Links
Links
Ausschreibungsinformation
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Frankreich
Hergestellt in
Frankreich
Nettogewicht (kg)
130
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
HLK - Technik - Wärmepumpen
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Download
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Download
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Download
DOMUSA TEKNIK
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Download
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Download