Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Google-Übersetzung,
R290 Hochtemperatur-Monoblock-Wärmepumpe
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAU020083
  • ProduktfamilieHeat pump
  • ProduktgruppeGeniaAir Max
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1480
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)206
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich