Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Google-Übersetzung,
    R410a Split-Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe
    Spezifikation
    • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 10,3 kW, COP 4,5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAU020040
    • ProduktfamilieHeat pump
    • ProduktgruppeGeniaAir Split
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1565
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)191
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit