Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Google-Übersetzung,
    Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe Inverter-Wandmodul mit R32
    Spezifikation
    • Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies sanitaire et vannes d’isolement • Intégration facilitée du module mural grâce à ses dimensions compactes, empreinte au mur de seulement 720 x 440 mm • Fonctionnement jusqu’à -25 °C et traceur fond de bac fourni de série pour une installation possible dans toutes les zones géographiques • Unité extérieure préchargée jusqu’à 10 m, pas de complément de fluide à faire pour la plupart des installations
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAU020054
    • ProduktfamilieHeat pump
    • ProduktgruppeGeniaAir Tek
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)777
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit