Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B6C-F3
Saval

B6C-F3

Google-Übersetzung,

Saval Bioclass 100 % PFAS-freier umweltfreundlicher Schaumlöscher mit 6 Liter Löschschaum. Zur Verwendung bei Bränden der Typen A und B.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8905716
  • ProduktfamilieFire Extinguishers
  • ProduktgruppeFoam extinguishers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)565
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationBrandbekämpfungssystem
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit