Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Google-Übersetzung,
Saval Schlauchaufrollerschrank für Unterputzmontage. Kann die Schlauchtrommel Deco-D31, D32 oder D33 aufnehmen. Farbe weiß (RAL9010). Möglichkeiten der oberen oder unteren Wasserversorgung. Türanschlag je nach Einbau nach rechts oder links. Tür mit 2 Öffnungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8931213
  • ProduktfamilieHose reel cabinets
  • ProduktgruppeFlush mounted cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)264
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationBrandbekämpfungssystem
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit