Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wheeled hose reel 70m1" 20m1"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 20m1"

Google-Übersetzung,
Saval Schlauchaufroller mit Rädern wurden speziell für den Schutz großer Flächen entwickelt. Die spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass der fahrbare Schlauchaufroller immer einsatzbereit, effektiv und wendig ist. Der 70-Meter-Feuerwehrschlauch ist der Wasserversorgungsschlauch und der 20-Meter-Feuerwehrschlauch ist der Löschschlauch. Zur Verwendung bei Bränden des Typs A.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8991102
  • ProduktfamilieWheeled fire extinguishers
  • ProduktgruppeWheeled hose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1059
  • Breite (mm)881
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit