Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures

    Google-Übersetzung,

    Die Insuwrap PVC-Innenauskleidung für Wassertanks 1500 LNTR ist eine kalandrierte, extrudierte Hochpolymer-Abdichtungsmembran mit einer Dicke von 1,50 mm, verstärkt mit Polyesternetz, hergestellt nach höchsten internationalen Standards und bietet hohe physikalische Eigenschaften und lange Haltbarkeit. Insuwrap 1500 LNTR wird unter Verwendung der besten von SABIC produzierten Rohstoffe hergestellt.

    Funktionen und Vorteile:

    • Sichere Anwendungswerkzeuge (keine Taschenlampe erforderlich).
    • Einfache Anwendung durch Heißluftschweißen für Verbindungen. Die Verbindungen werden homogen verschweißt (PVC mit PVC). Für Verbindungen (Überlappungen) sind weder Dichtungsmittel noch Chemikalien erforderlich.
    • Für die Installation sind keine Klebstoffe oder Grundierungen erforderlich.
    • Selbstverlöschendes Material – sicher im Brandfall.
    • Beständig gegenüber großen Temperaturschwankungen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInsuwrap-PVC-1500LNTR
    • ProduktfamilieSheet Materials
    • ProduktgruppeMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.5
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    • Nettogewicht (kg)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolymeric membranes
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit