Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work
Saveto

Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work

Google-Übersetzung,

Premix Plaster LW ist ein zementgebundener Putzstoff aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewähltem Industriesand, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in Säcken oder lose geliefert und ist gebrauchsfertig. Zur Herstellung eines kohäsiven Mörtels muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Premix Plaster LW ist speziell für die Verarbeitung mit Spritzmaschinen konzipiert, enthält ein spezielles Additiv zur Schwindkontrolle und sorgt für gute Haftung und eine gleichmäßige Farboberfläche.

Anwendungsgebiete:

  • Konzipiert für Sprühanwendungen im Innen- und Außenbereich, bei nassen und trockenen Bedingungen, auf Porenbetonsteinwänden und rauen Oberflächen, ohne dass zuvor eine Spritzputzschicht aufgetragen werden muss.

Merkmale und Vorteile:

  • Schnelles Mischen und Auftragen mit einer Sprühmaschine.
  • Es enthält einen speziellen Zusatzstoff, der die Reibung verringert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Einheitliche Farbe/Masse.
  • Verbesserte Verarbeitbarkeit und Aushärtung.
  • Die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf ermöglicht hohe Produktivität und ein erstklassiges Finish.
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
  • Interne und externe Anwendungen.
  • Durch die Kontrolle des Schwindens werden Oberflächenrisse reduziert.
  • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
Spezifikation
  • Standards Compliance:

    • SASO EN998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Premix Plaster LW is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without the need to use a scratch coat as long as the substrate is properly soaked prior to application.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPremix-Plaster-LW
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeSprayable Cementitious Plaster
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFactory mixed plasters
  • Klassifizierung09 24 00
  • Format2014TitelCement Plastering
  • OmniClassNummer23-13 37 19
  • OmniClassTitelExterior Plasters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit