Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material
Saveto

Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material

Google-Übersetzung,

Premix Plaster SF ist ein zementgebundener Putz, bestehend aus hydraulischen Bindemitteln, Natursand, ausgewählten Zuschlagstoffen, Spezialfasern und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in Säcken oder lose geliefert und ist gebrauchsfertig. Für die Herstellung eines kohäsiven Mörtels muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Premix Plaster SF ist speziell für die Verarbeitung mit Spritzgeräten konzipiert, kann aber bei Bedarf auch manuell verarbeitet werden. Er enthält ein spezielles Additiv zur Schwindkontrolle und sorgt für gute Haftung und eine gleichmäßige Farbgebung. Premix Plaster SF kann in Schichtdicken von 10 mm bis 25 mm aufgetragen werden.

Anwendungsgebiete:

  • Innen- und Außenputz auf Blockwänden und rauen Oberflächen.
  • Verputzen von Sichtbeton und Betonfertigteilen nach dem Auftragen der Spatter Dash SB-Kratzschicht.

Merkmale und Vorteile:

  • Schnelles Mischen und Auftragen mit einer Sprühmaschine.
  • Es enthält einen speziellen Zusatzstoff, der die Reibung verringert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
  • Werkseitig kontrollierte Vormischung, die eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Einheitliche Farbe/Masse.
  • Verbesserte Verarbeitbarkeit und Aushärtung.
  • Die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf ermöglicht hohe Produktivität und ein erstklassiges Finish.
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
  • Interne und externe Anwendungen.
  • Durch die Kontrolle des Schwindens werden Oberflächenrisse reduziert.
  • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
Spezifikation
  • Standards Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Design Criteria:

    Premix Plaster SF is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without using a scratch coat as long as the substrate is properly neutralized before application.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPremix-Plaster-SF
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeSprayable Cementitious Plaster
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFactory mixed plasters
  • Klassifizierung09 24 00
  • Format2014TitelCement Plastering
  • OmniClassNummer23-13 37 19
  • OmniClassTitelExterior Plasters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit