Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces
Saveto

Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces

Google-Übersetzung,

Spatter Dash LB ist eine zementbasierte Beschichtung aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen und Hochleistungsadditiven. Sie wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Verarbeitung muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Spatter Dash LB ist ein hochwertiges Produkt für vielfältige Anwendungen, z. B. als Haftgrundierung auf stark saugfähigen Oberflächen und Decken aus Porenbeton, Thermoplast und Calciumsilikat.

Anwendungsgebiete:

  • Als innerer und äußerer Haftgrund für Putze.
  • Anwendung auf Porenbetonsteinen und -wänden.
  • Haftvermittler für Putz und mechanische Verankerung bei horizontaler, vertikaler und Überkopf-Anwendung.

Merkmale und Vorteile:

  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Manuelle Applikation, Applikation mit Sprühmaschine oder durch Auftragen mit Spachtel und Kelle.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf ermöglicht hohe Produktivität und ein erstklassiges Finish.
  • Interne und externe Anwendungen.
  • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
  • Geeignet für vertikale und Deckenmontage.
Spezifikation
  • Standard Comliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSpatter-Dash-LB
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeCementitious scratch coat key coat
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFactory mixed plasters
  • Klassifizierung09 24 00
  • Format2014TitelCement Plastering
  • OmniClassNummer23-13 37 19
  • OmniClassTitelExterior Plasters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit