Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Google-Übersetzung,

Spatter Dash SB ist eine zementbasierte Deckschicht aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Sandzuschlagstoffen und Hochleistungsadditiven. Sie wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Verarbeitung muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden, um einen leicht spritzbaren Mörtel zu erhalten. Spatter Dash SB ist ein hochwertiges Produkt für vielfältige Anwendungen und enthält ein spezielles Haftmittel.

Anwendungsgebiete:

  • Als innerer und äußerer Haftgrund für Putze.
  • Anwendung auf Blockwänden, Sichtbeton und Betonfertigteilen vor dem Verputzen.
  • Haftvermittler für Putz und mechanische Verankerung bei horizontaler, vertikaler und Überkopf-Anwendung.

Merkmale und Vorteile:

  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Manuelle Applikation, Applikation mit Sprühmaschine oder durch Auftragen mit Spachtel und Kelle.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
  • Interne und externe Anwendungen.
  • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
  • Geeignet für vertikale Flächen und Decken.
Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSpatter-Dash-SB
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeCementitious scratch coat key coat
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFactory mixed plasters
  • Klassifizierung09 24 00
  • Format2014TitelCement Plastering
  • OmniClassNummer23-13 37 19
  • OmniClassTitelExterior Plasters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit