Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Google-Übersetzung,

Vetoblock Porenbetonmörtel ist ein Pulverkleber aus hydraulischen Bindemitteln, Haftvermittlern, ausgewählten Zuschlagstoffen, Kunstharzen und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Verarbeitung muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Vetoblock Porenbetonmörtel eignet sich ideal zum Verlegen von Porenbetonsteinen und -platten.

Anwendungsgebiete:

  • Zum Verlegen von Porenbetonblöcken und -platten für den Innen- und Außenbereich.
  • Zum Verlegen anderer Arten von Porenbetonsteinen oder -platten.

Merkmale und Vorteile:

  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Hohe Haftung.
  • Gute mechanische Festigkeit.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
  • Die Dünnbettapplikation sorgt für eine lückenlose Verbindung zwischen den Blöcken und erhält so die thermischen Eigenschaften der Porenbetonblockwand.
Spezifikation
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetoblock-Mortar-AAC
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_47
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLightweight masonry mortars
  • Klassifizierung04 22 26
  • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-13 15 13 13
  • OmniClassTitelMasonry Cement Mortars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit