Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
    Saveto

    Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat

    Google-Übersetzung,

    Vetonit Finish WR ist eine zementbasierte, glatte Deckschicht aus hydraulischen Bindemitteln, feinen Füllstoffen und speziellen Additiven. Sie wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Durch einfaches Hinzufügen von sauberem Wasser entsteht ein optimal verarbeitbares Material. Vetonit Finish WR ist ein hochwertiges Mehrzweckprodukt, das in Schichtdicken von 1 bis 3 mm aufgetragen werden kann.

    Anwendungsgebiete:

    • Kann verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auf der Oberfläche von Putz und Beton auszugleichen.
    • Kann im Innenbereich an Wänden und Decken angebracht werden.
    • Es eignet sich für Feuchträume wie Badezimmer und Küchen.
    • Kann auf glatten Betonoberflächen sowie auf Betonfertigteilen verwendet werden.
    • Kann als dünner Ausbesserungsmörtel, Lochfüller und farbangleichender Anstrich verwendet werden.

    Merkmale und Vorteile:

      • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
      • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
      • Kann manuell oder mit einem Sprühgerät aufgetragen werden.
      • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
      • Einfache Anwendung, die eine hohe Produktivität ermöglicht.
      • Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
      • Wasserfest.
      • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
      • Geeignet für Wand- und Deckenflächen.
      • Ideal für den Innenbereich.
      Spezifikation
      • Standard Compliance:

        • SASO EN 998-1 Class CS IV, W 1
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerVetonit-Finish-WR
      • ProduktfamilieSurface Treatment and Finishes
      • ProduktgruppeWater Reistant Cemintitious Skim Coat
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)3
      Verwandt
      • HauptmaterialZement
      • Entwickelt inSaudi-Arabien
      • Hergestellt inSaudi-Arabien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
      • Klassifizierung09 24 00
      • Format2014TitelCement Plastering
      • OmniClassNummer23-13 23 19 13
      • OmniClassTitelPutties

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit