Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding Wall Varioplan 40T
Folding Wall Varioplan 40T
Folding Wall Varioplan 40T
Folding Wall Varioplan 40T
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 40T

    Google-Übersetzung,

    Saxi ist seit 1979 einer der führenden Hersteller von Faltwänden. Die heutigen Modelle lösen die zunehmend technisch komplizierteren Konstruktionen, die erforderlich sind, um den hohen Schallanforderungen von heute gerecht zu werden.

    Im Gegensatz zu anderen Wänden auf dem Markt verfügt Varioplan T (Faltwand) nicht über vollständig mechanische Teile in der Wand selbst. Stattdessen wird sie mit einem patentierten Druckluftsystem abgedichtet, wodurch eine halbautomatische Wand mit überragender Haltbarkeit, niedrigen Wartungskosten und hoher Schallabsorption entsteht.

    • Seit 1965
    • Robuste Technologie
    • Reibungsloser Betrieb
    • Schnelle und einfache Installation
    • Weltweite Montage
    • Halbautomatische Wände
    • Bestes Gewichts-/Isolationsverhältnis
    • Freie Motorplatzierung
    • Einzigartiger patentierter Versiegelungsmechanismus

    Merkmale
    Airseal®
    Anstelle komplexer mechanischer Lösungen mit beweglichen Teilen in der Wand ist unsere Airseal-Lösung befreiend einfach und robust. Die Wand dichtet und verriegelt sich automatisch in einer völlig flachen Position mithilfe von Druckluft. Dies sorgt für eine stabile, schalldichte Wand mit reibungslosem Betrieb, langer Lebensdauer und geringen Wartungskosten.

    Halbautomatisch
    Unsere Schlüsselsteuerung ermöglicht das Verschließen, Anheben und Verriegeln der Wand mit nur einer Schlüsseldrehung. Dank eines leisen Kleinkompressors und unseres patentierten Druckluftsystems lassen sich die Wände ohne manuelles Eingreifen leicht schließen und öffnen.

    Dezentes Design
    Im Gegensatz zu vielen anderen Marken benötigen unsere Faltwände keine Bodenschiene.

    Kompressor
    Die Abdichtung unserer Faltwände erfolgt über einen kleinen, unauffälligen Kompressor, der über eine handelsübliche 220-V-Steckdose betrieben wird. Der Kompressor kann nahezu überall platziert werden, sofern die Wand mit einem 8 mm dicken Luftschlauch versorgt werden kann. Der Kompressor muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein.

    Akustische Tests
    Im Gegensatz zu vielen unserer Wettbewerber, die nur Laborwerte angeben, verfügen wir über sogenannte Feldwerte. Diese vermitteln ein realistischeres Bild davon, wie gut Ihre Wand im eingebauten Zustand schallgedämmt ist.

    Sonderbestellungen
    Unsere Wände lassen sich problemlos individuell bestellen und an Ihre Wünsche anpassen, sowohl hinsichtlich Farben, Materialien, Design als auch Sonderlösungen.

    Spezifikation
    • Vårt patenterade Airseal-system gör Varioplan T till det perfekta valet när ljudisolering, smidighet och lång livslängd står i fokus. När väggen stängs tätas den helt ljudlöst och automatiskt, vilket ger en mycket stabil vägg som är fullständigt plan. Detta är marknadens i särklass enklaste, billigaste och säkraste semiautomatiska vikvägg..

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 296x192 mm

      Karm (k1, k2): 135, 110 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Friktionslös manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Komprimerad luft

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Semiautomatisk

      Airseal system
      Airseal: Ja

      Kompressor: Helautomatisk

      Kompressor storlek: 40x25x20 cm

      Kompressor placering: Fri placering med 10 mm luftslang till vägg

      Kompressor elektricitet: 220 V standard

      Vikt/m²: 35 kg

      Ljudreduktion fält: 40 dB

      Ljudreduktion labb: 46 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervikvagg-varioplan-40t
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden