Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mallorquina Corredera S D-7
Saxun

Mallorquina Corredera S D-7

Google-Übersetzung,

Sonnenschutz-Schiebefenster- und Türrollladen „Saxun“ Modell D-7 Fest.

Spezifikation
  • Variable-combination sliding shutter for outdoor use S "Saxun" Sliding shutter model, consisting of an upper guide and a lower guide with the option of intramural or extramural installation and a variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sash composed of a perimeter profile with dimensions 55.1x40 mm, for accommodation of a mobile slat model D-7 "Saxun" with drive mechanisms inserted in the frame of the sash and co-extruded rubber on the slat for total darkening, fixing the sash on the Guide by means of end-of-stroke stops and double-action mortise closure housed in the frame profile.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexterior-folding-shutter-s-d-7
  • ProduktfamilieShading Systems
  • ProduktgruppeExterior folding shutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)17.4
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameShutters
  • UNSPSCCode30151801
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
  • Klassifizierung10 71 13
  • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
  • OmniClassNummer23-17 21 11 13
  • OmniClassTitelExterior Shutters
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit