Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzlamelle Modell „Saxun“ R4-250

Spezifikation
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosias-R4-250
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit