Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías AP-140
Saxun

Celosías AP-140

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell AP-140 fahrbar.

Spezifikation
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140, size 139 x 21,30 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allowsthe slat to be turned via machine operation on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm.Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a controlor motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-AP-140
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)21.3
  • Tiefe (mm)139
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit