Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell AP-140 PVC fahrbar.

    Spezifikation
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercelosia-AP-140-pvc
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)20.4
    • Tiefe (mm)139.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit