Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell D-5 Feststehend.

    Spezifikation
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercelosia-D5
    • ProduktfamilieLouvers
    • ProduktgruppeSun protection louver
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit