Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter „Saxun“ Modell HR starr.

Spezifikation
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-HR
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Tiefe (mm)68.81
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit