Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzgitter Modell „Saxun“ Z-PVC feststehend

Spezifikation
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosia-z-pvc
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Tiefe (mm)37
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (8)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (5)
3.5 von 5 Sternen 3.5 (6)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (10)