Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celosías R4-200T
Saxun

Celosías R4-200T

Google-Übersetzung,

Sonnenschutzlamelle Modell „Saxun“ R4-250

Spezifikation
  • Suministro de sistema de celosía móvil modelo R4-200T Saxun compuesta por lamas romboides de dimensión

    200 x 40 mm, fabricadas en aluminio extruido de aleación 6060 T5, rematadas en los extremos mediante juego

    de testero móvil de aluminio con eje pivote de acero y casquillo antifricción, que permite el giro de la lama sobre

    un mecanizado practicado en un perfil estructural de aluminio extruido de dimensiones 65x65 mm. Giro de la

    lama realizado por doble transmisión, con dos pletinas de aluminio ubicadas en los extremos de las lamas y torni

    llo de transmisión a testero de cada lama. Accionamiento motorizado, compuesto por un motor mecánico, emisor

    y receptor.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercelosias-r4-200t
  • ProduktfamilieLouvers
  • ProduktgruppeSun protection louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit