Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mallorquina Ephorus D-5
Mallorquina Ephorus D-5
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-5

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutz-Faltfenster- und Türrollladen „Saxun“ Modell D-5 Fest.

    Spezifikation
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and a 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun’s D-5 rounded rectangular fixed slats. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on-site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerephorus-exterior-folding-shutter-d-5
    • ProduktfamilieShading Systems
    • ProduktgruppeExterior folding shutter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit