Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
Pergola P 150 - 4 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 4 columns

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutzsystem „Saxun“ Modell P-150 Bioklimatische Pergola mit 4 Säulen.

    Spezifikation
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, “Saxun” model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminium adjustable slats, finished at the ends with aluminium end caps, stainless steel pivoting axis and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminium drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminium structures composed of “Saxun” model P-180x85mm beams and 150x150mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpergola-p-150-4-columns
    • Produktfamiliesolar protection
    • ProduktgruppeModular Bioclimatic Pergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies