Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING

    SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING

    Google-Übersetzung,

    Komfortsystem SCG METALLDACH

    Spezifikation
    • 1. Industrial Standard JIS G3321:2007

      2.Grade SGLC570 (Yield Stress greater than 560 MPa and Ultimate Tensile Stress greater than 570 MPa)

      3. Total thickness of the metal coating (TCT) is measured, excluding the paint layer.

      • Thickness 0.25 but not more than 0.40 mm ± 0.05 mm.
      • Thickness 0.40 but not more than 0.60 mm ± 0.06 mm.
      • Thickness 0.60 but not more than 0.80 mm ± 0.07 mm.

      4. The amount of metal coated on both sides

      • Weight of metal coated randomly measured at 3 points of not less than 150 grams per square meter
      • Weight of coated metal randomly measured at 1 point of not less than 130 grams per square meter
      • Thickness not less than 0.054 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_METAL-ROOF-Comfort-System-FLASHING
    • ProduktfamilieRoof & Accessories
    • ProduktgruppeMetal sheet
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • OmniClassNummer23-13 39 29
    • OmniClassTitelRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit