Beim TS4 bestechen die zweischaligen Elemente mit ihrer verdeckten Unterkonstruktion und der darauf angebrachten, dekorativen Beplankung. Je nach Wunsch kann diese mit Melamindekor oder mit Furnier, Lack oder Textil beschichtet werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Oberfläche als Schall-Absorber zu nutzen, um die Raumakustik zu verbessern. Es versteht sich von selbst, dass alle Plattenmaterialen den strengen Richtlinien der EU entsprechen. Die TS4-Elemente werden sowohl horizontal als auch vertikal montiert und vermitteln so ein Höchstmaß an Ästhetik und Prägnanz. Das verwendete Isoliermaterial besteht übrigens aus nachhaltiger Flachsfaser. Das TS4 – einfach schöner teilen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Österreich |
Schweiz |