Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE-H 50 G2

KERDI-LINE-H 50 G2

Google-Übersetzung,

Schlüter®-KERDI-LINE ist ein Komponenten-Linienentwässerungssystem zum Bau von bodengleichen Duschen mit Keramikfliesen, Naturstein oder anderen Beschichtungen. Es besteht aus einem tiefgezogenen Rinnenkörper aus Edelstahl sowie einem Rost- und Rahmenaufsatz, der mit Hilfe der im Set enthaltenen Montagehilfe stufenlos an die Stärke des Belages angepasst werden kann. Die Rahmenkonstruktionen sind in 3 Ausführungen erhältlich, als Profilrahmen mit 10 mm gebürsteter oder polierter Sichtfläche oder als Konturrahmen.

Spezifikation
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 with horizontal drainage toward the front is equipped with an integrated odour trap that has a drain capacity of ≥ 0,8 l/s in accordance with DIN 1253 with a drain height of 2 cm and a water trap height of 50 mm.
    Height of channel support:
    DN 50 (50 mm) = 120 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSchlueter-kerdi-line-h50g2
  • ProduktfamilieShower System
  • ProduktgruppeDrains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit