Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb
KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    KERDI-BOARD-SC Prefabricated waterproof shower curb

    Google-Übersetzung,

    Schluter ® -KERDI-BOARD-SC ist eine leichte, wasserdichte, vorgefertigte Duschschwelle aus KERDI-BOARD, die für die Integration in das Schluter ® -Duschsystem konzipiert wurde.

    • Entwickelt zur Integration mit dem Schluter® -Duschsystem
    • Leicht, stabil und tragfähig
    • Wasserdicht und bereit zum Fliesen.
    • Für größere Duschen können mehrere Duschwannen nebeneinander installiert werden.
    • Schnell und einfach zu installieren
    • Erhältlich in drei Größen
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-KERDI-BOARD-SC is a prefabricated shower curb, made of KERDI-BOARD, for use in conjunction with the Schluter®-Shower System. KERDI-SHOWER-SC is waterproof and ready for tile, leaving only sealing of joints and corners to complete waterproofing. The curb can be used in conjunction with KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT shower trays or mortar bases and is available in three sizes, 38" x 6" x 4-1/2" (97 x 15 x 11.5 cm), 48" x 6" x 4-1/2" (122 x 15 x 11.5 cm) and 60” x 6” x 4-1/2” (152 cm x 15 cm x 11.5 cm).

      Installation:

      1. Apply Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar to the floor and to the edge of the shower base and walls using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel.

      2. Press the curb firmly into place. Check the underside of the curb to ensure that full coverage and support is achieved.

      3. Seal the curb to the shower base and walls using KERDI-BAND waterproofing strips and KERDI-KERECK preformed waterproofing corners.

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook below.

      Keywords: Shower curb, shower system, Schluter Systems, tile substrate

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-kerdi-board-sc-prefabricated-waterproof-shower-curb
    • ProduktfamilieShower System
    • ProduktgruppePrefabricated Substrate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower area systems
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit