Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC Imprego - Trockentransformatoren/Spartransformatoren bis 400 kVA und 1,1 kV
BC Imprego - Trockentransformatoren/Spartransformatoren bis 400 kVA und 1,1 kV
BC Imprego - Trockentransformatoren/Spartransformatoren bis 400 kVA und 1,1 kV
BC Imprego - Trockentransformatoren/Spartransformatoren bis 400 kVA und 1,1 kV

    BC Imprego - Trockentransformatoren/Spartransformatoren bis 400 kVA und 1,1 kV

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Sichere und umweltfreundliche Lösung für die Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen wie Infrastruktur (öffentliche und gewerbliche Gebäude, z. B. Flughäfen, Krankenhäuser, ...).
    Spezifikation
    • Imprägnierte Transformatoren MS/MS und NS/NS Imprägnierung oder Vakuum-Druck-Imprägnierung für NS- und HS-Wicklungen Wärmedämmung Klasse F (optional B oder H) E2-, C2- F1-zertifiziert Tieftemperaturlagerung bis -25°C Widerstand gegen hohe Luftfeuchtigkeit > 93 % Natürliche Kühlung (AN), forcierte Luft- (AF) oder Wasserkühlung (WF) auf Anfrage Innenraumaufstellung oder Außenaufstellung auf Anfrage (mit Gehäuse) Gehäuse mit Schutzart bis IP65
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerimprego
    • ProduktfamilieTransformers
    • ProduktgruppeBC Imprego
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_43_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVoltage transformers
    • Klassifizierung26 12 16
    • Format2014TitelDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClassNummer23-35 13 15
    • OmniClassTitelElectrical Network Transformers
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution