Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HLK - Room Controller
HLK - Room Controller

    HLK - Room Controller

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sie haben jetzt die volle Kontrolle über die HLK Ihres Gebäudes, egal ob Sie vorhandene Systeme mit technologisch fortschrittlichen Raumreglern nachrüsten oder sich für eine einfach zu installierende und in Betrieb zu nehmende Alternative für neue Projekte entscheiden. Die Raumregler der Serien SE7000 und SE8000 von Schneider Electric bieten eine einfache, aber leistungsstarke und kostengünstige Lösung, die sich ideal für Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Büros oder alle modernen Geschäfts- oder Einzelhandelsgebäude eignet. Die Raumregler der Serien SE7000 und SE8000 von Schneider Electric schließen die Lücke zwischen eigenständigen Sensoren und intelligenten Gebäudemanagementsystemen (BMS) und bieten eine vereinfachte Automatisierung und Kommunikation für eine Vielzahl von Gebäudetypen. Facility Manager können von einer Auswahl integrierter, anwendungsspezifischer Steuerungsoptionen profitieren, die entwickelt wurden, um gleichzeitig den Gesamtkomfort der Gebäudenutzer zu erhöhen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken.
    Spezifikation
    • - Reheat control, Induction Units, Chilled beam, Under floor heating, Fan Coil Units (Two or Four Pipe), Heat Pumps, Rooftops (3H/2C) among others. - Zone Control. - Fan speed and sequence of operation. - Humidity control option. - Economizer option. - Configurable Inputs and Outputs. - CO2 Sensor input. - Fresh air station input. - On board configuration interface utility - Alarm monitoring - Motion Sensor. - Advanced occupancy functions for commercial and lodging applications. - Optional wireless door and window switches available for wireless communicating models only. - Fascias for different colors (SE8000).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE70008000
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeRoom Controllers
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEC000533
    • ETIM-NameLighting control system component
    • UNSPSCNamePower monitoring or control systems
    • UNSPSCCode39121106
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit