Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SM6-24 - Modulare Schaltanlage bis zu 24 kV

SM6-24 - Modulare Schaltanlage bis zu 24 kV

4.4 von 5 Sternen4.4(21 Bewertungen)
SM6 ist ein umfassendes Angebot an modularen metallgekapselten Schaltanlagen und Steuergeräten bis zu 24 kV. Sie lässt sich leicht an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Sie kann einen festen oder ausfahrbaren Leistungsschalter mit SF6- oder Vakuumschalttechnik, einen Lasttrennschalter und ein Schaltgerät enthalten. - Nennstrom 400, 630 und 1250 A - Kurzschlussstrom bis zu 25 kA - Interne Lichtbogenfestigkeit: 12,5 kA/1s und 16 kA/1s mit A-FL und A-FLR mit Enlastung nach unten. Zusätzlich IAC-Performance für 20 kA/1s mit A-FL und A-FLR mit Entlastung nach oben Steuer-, Überwachungs- und Schutzgeräte, die den Schutz Ihrer Anlagen, die Kontinuität der Stromversorgung und die Reduzierung von Ausfallzeiten gewährleisten - Sepam-, Easergy- und VIP-Relais - Fernwirkgerät Easergy T300 - Flair-Fehlerstromanzeigegerät
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSM6-24
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppeAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-02
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • Klassifizierung26 13 00
  • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit