Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faltschiebesystem ASS 70 FD
Faltschiebesystem ASS 70 FD
Faltschiebesystem ASS 70 FD
Faltschiebesystem ASS 70 FD
    Schüco
    Archiviert

    Faltschiebesystem ASS 70 FD

    3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)

    Aluminium Falt-Schiebesystem mit einer Grundbautiefe von 70 mm als FD (Folding Door)

    Das wärmegedämmte Schüco Faltschiebesystem ASS 70 FD überzeugt durch schmale Ansichtsbreiten und bietet ein breites Typenspektrum mit hervorragender Dichtheit für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Bereichen.

    • Schmale Ansichtsbreiten
    • Einsatz in Wohn- und öffentlichen Bereichen
    • Als Balkonverglasung einsetzbar
    • Schlagregendichtheit bis Klasse 9A nach DIN EN 12208 
    • Einbruchhemmung bis Klasse RC 2
    • Neue Öffnungsvariante mit 90°-Ecke erweitert Gestaltungsspektrum
    Spezifikation
    • SchücoASS 70 FD, wärmegedämmtes Aluminium Faltschiebe-Tür-System mit70 mm Grundbautiefe.

      Konstruktionsmerkmale:

      DieAbtragung der Flügellasten erfolgt über Laufwagen in den Fußpunkt derKonstruktion. DieAbdichtung der Flügelelemente erfolgt durch den Einsatz großvolumigerHohlkörperdichtungen, ein klemmfreier Bereich von 12 mm wird hierdurch sichergestellt. Einejustierbare Rahmenkonstruktion erlaubt die Aufnahme von Toleranzen bis 16 mm. EinBausenkungsprofil ermöglicht die nachträgliche Justage des oberen Blendrahmens. Dieäußeren Anschlagleisten sowie die inneren Glashalteleiten sind gerundet(Softline). DieBedienung der Öffnungsflügel erfolgt über abklappbare Griffe. Die äußereAnsichtsbreite einer Standardfalte beträgt 120mm. DieBlendrahmen werden auf Gehrung gefertigt, die Rahmenverbindungen derBlendrahmen und Flügelprofile werden mittels passgenauen Eckverbindernhergestellt. Fußpunktmit Blendrahmenprofil oder mit eingelassenerBodenschwelle. 90°-Gebäude-Außeneckeinnen und außen öffnend möglich. Lüftungsmöglichkeitdurch integrierten DK-Flügel.

      Profilbautiefen:

      • Blendrahmen                                     80 mm
      • Flügelrahmen                                     70 mm
      • Flügelsprosse                                   65 mm 

      Profilansichtsbreiten:

      • Blendrahmen                                      60 mm
      • Flügelrahmen                                      54mm
      • Flügelsprosse                                      76 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchueco_ASS_70_FD
    • ProduktfamilieSliding Systems (AS / ASS / ASE)
    • ProduktgruppeSchüco Schiebesysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer6
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit