Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
NW Wood 540, Teil der faltbaren Glaswände der Generation 4 von NanaWall , bietet den schlanksten Holzrahmen in der Falttürbranche. Mit einem vierfach laminierten, quergemaserten Holzrahmenprofil in dezent abgerundetem Design beträgt der Schnittpunkt zweier Faltpaneele lediglich 5 11/16 Zoll (144 mm).
Das vierschichtige Schichtholz ermöglicht größere Plattengrößen, sorgt für strukturelle Integrität und sorgt für langfristige Haltbarkeit. Im Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt sind NanaWall-Holzrahmensysteme auf massiven Einzelholzrahmen aufgebaut und werden nicht mit minderwertigem Holz furniert. NW Wood 540 wird aus nachhaltig geerntetem Holz hergestellt. Die Holzoptionen entsprechen den internationalen Standards FSC oder PEFC.
NW Wood 540 ist ein bodengestütztes Holzrahmensystem, mit dem beeindruckende Systemhöhen von bis zu 9 Fuß 10 Zoll (3000 mm) und Plattenbreiten von bis zu 3 Fuß 3 Zoll (1000 mm) erreicht werden können. Diese faltbare Glaswand kann durch die Integration von FourFold- und SixFold-Panel-Sets, die sich zu beiden Seiten der Öffnung verschieben und stapeln lassen, auch Öffnungsgrößen bieten. Als maßgeschneiderte Architekturlösung ist dieses System in den Konfigurationen Inswing, Outswing und Open Corner erhältlich.
Ein grundlegender Vorteil dieser faltbaren Glaswand der Generation 4 ist die Energieeffizienz und die gute Witterungsbeständigkeit. Die Massivholzrahmen bieten außergewöhnlichen isolierenden Schutz vor äußeren Einflüssen und sorgen im geschlossenen Zustand für Komfort und Sicherheit. NW Wood 540 wurde strengen unabhängigen Leistungstests für Luft, Wasser, Struktur, Betrieb und gewaltsames Eindringen unterzogen. Abhängig von der Auswahl des Glastyps bietet es thermische Leistungswerte von nur „.19“. Das System wird standardmäßig mit durchgehenden Dichtungen entlang der Vorderseite jedes Paneelrahmens geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |